Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3M AK
Stückliste
HARTING 09370035403
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09370035403
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Kupplungsgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Kupplungsgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3M AK
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 37 003 5403
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 3M AK
AAO742
Marke
Han® M
AAS461
Baugröße
3 A
AAS475
Verlierschutz vorhanden
Ja
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Kupplungsgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Schutzart: IP65, IP67
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Kupplungsgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Schutzart: IP65, IP67
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE