Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 48M-asg2-LB-K-M50
Stückliste
HARTING 19370480299
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19370480299
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sockelgehäuse, mit Metallkappe, Baugröße: 48 B, hohe Bauform, Längsbügel, Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x M50
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockelgehäuse, mit Metallkappe, Baugröße: 48 B, hohe Bauform, Längsbügel, Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x M50, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 48M-asg2-LB-K-M50
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 37 048 0299
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Sockelgehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 48M Surf. mount. 2xM50 1Lever Cover
AAO742
Marke
Han® M
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
2
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® M
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M50
AAS461
Baugröße
48 B
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sockelgehäuse, mit Metallkappe, Baugröße: 48 B, hohe Bauform, Längsbügel, Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x M50, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sockelgehäuse, mit Metallkappe, Baugröße: 48 B, hohe Bauform, Längsbügel, Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x M50
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Ja
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE