Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3M-gw-M20
Stückliste
HARTING 19370031640
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19370031640
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M20
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3M-gw-M20
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 37 003 1640
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han M Hood Angled Entry 2 Pegs M20
AAO742
Marke
Han® M
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® M
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M20
AAS461
Baugröße
3 A
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP67
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M20
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden