Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3M-Einschraubgehäuse gewinkelt-M20
Stückliste
HARTING 19370031160
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19370031160
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einschraubgehäuse, gewinkelt, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Edelstahl, 1x M20
DESCLONG
Langbeschreibung
Einschraubgehäuse, gewinkelt, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Edelstahl, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3M-Einschraubgehäuse gewinkelt-M20
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 37 003 1160
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Einschraubgehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 3M-Base angled-M20
AAO742
Marke
Han® M
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® M
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M20
AAS461
Baugröße
3 A
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einschraubgehäuse, gewinkelt, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Edelstahl, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP67
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einschraubgehäuse, gewinkelt, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Edelstahl, 1x M20
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden