Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Modular Flexbox Trägergehäuse (a..d)
Stückliste
HARTING 09140048001
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140048001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trägergehäuse, für 4 Module, a ... d, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR
DESCLONG
Langbeschreibung
Trägergehäuse, für 4 Module, a ... d, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP54
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Modular Flexbox Trägergehäuse (a..d)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 004 8001
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
69
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse, mehrteilig, Trägergehäuse
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP54
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Modular Flexbox carrier hood (a...d)
AAO742
Marke
Han-Modular® Flexbox
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61984
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han-Modular® Flexbox
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Trägergehäuse, für 4 Module, a ... d, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP54
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Trägergehäuse, für 4 Module, a ... d, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig