Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Modular Flexbox Tülle 3 Eingänge
Stückliste
HARTING 09140008013
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140008013
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang, 3x, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang, 3x, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP54
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Modular Flexbox Tülle 3 Eingänge
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 000 8013
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
69
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP54
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Modular Flexbox hood 3 entries
AAO742
Marke
Han-Modular® Flexbox
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
3
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61984
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han-Modular® Flexbox
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang, 3x, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP54
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang, 3x, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig