Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Yellock 10 Kit, 3+PE Schraub, gewink
Stückliste
HARTING 10220030002
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
10220030002
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder-Sets, Schraubanschluss, Kontakte: 3, Tüllengehäuse, Anbaugehäuse, Baugröße: Han-Yellock® 10, seitlicher Kabeleingang, 1x M20
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder-Sets, Schraubanschluss, Kontakte: 3, Tüllengehäuse, Anbaugehäuse, Baugröße: Han-Yellock® 10, seitlicher Kabeleingang, 1x M20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Yellock 10 Kit, 3+PE Schraub, gewink
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
10 22 003 0002
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAO742
Marke
Han-Yellock®
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schraubanschluss
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M20
AAT080
Polzahl
3
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han-Yellock 10 Kit, 3+PE screw, angled
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink