IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09670007576
HARTING
Industrial connectors Han®
Contacts
Electrical contacts
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/14/235/9427.prj},{NB=09670007576},{MANUID=09670007576},{AAB202=4},{AAB785=0.25},{AAB935=0.09},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=100},{QUANTITYINT=100},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/8b/63/0967000xx76.tif__web.png},{DESCSHORT=Crimp contact, Male, Copper alloy, Noble metal over Ni, Conductor cross-section: 0.09 ... 0.25 mm², AWG 28 ... AWG 24},{DESCLONG=Crimp contact, Male, Copper alloy, Noble metal over Ni, Conductor cross-section: 0.09 ... 0.25 mm², AWG 28 ... AWG 24},{MANUTYPEDESC=D-Sub, MA AWG 24-28 crimp cont},{SUPPLIERALTNO=09 67 000 7576},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=22},{AAB754=Pin},{AAC202=Noble metal over Ni},{AAC207=Other copper alloys},{AAO057=D-Sub, MA AWG 24-28 crimp cont, D-Sub},{AAO742=D-Sub}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
D-Sub, MA AWG 24-28 crimp cont
Bill of material
HARTING 09670007576
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09670007576
DESCSHORT
Short Description
Crimp contact, Male, Copper alloy, Noble metal over Ni, Conductor cross-section: 0.09 ... 0.25 mm², AWG 28 ... AWG 24
DESCLONG
Long Description
Crimp contact, Male, Copper alloy, Noble metal over Ni, Conductor cross-section: 0.09 ... 0.25 mm², AWG 28 ... AWG 24
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
D-Sub, MA AWG 24-28 crimp cont
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 67 000 7576
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
22
AAB202
Insulation stripped length
4
mm
AAB754
Contact design
Pin
AAB785
max. connectable conductor cross-section
0.25
mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.09
mm²
AAC202
Material of the contact coat
Noble metal over Ni
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAO057
Product type
D-Sub, MA AWG 24-28 crimp cont, D-Sub
AAO742
Brand
D-Sub
AAS464
Contact type
turned
AAU734
Manufacturer product description
Crimp contact, Male, Copper alloy, Noble metal over Ni, Conductor cross-section: 0.09 ... 0.25 mm², AWG 28 ... AWG 24
AAW338
Manufacturer product designation
Crimp contact, Male, Copper alloy, Noble metal over Ni, Conductor cross-section: 0.09 ... 0.25 mm², AWG 28 ... AWG 24, D-Sub, MA AWG 24-28 crimp cont
BAB392
certificate/approval
0
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
CH
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청