Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han E-Kontaktbuchse-c 0,5mm²/AWG20(CuNi)
Stückliste
HARTING 09330006262
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09330006262
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Buchse, Konstantan, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², AWG 20
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Buchse, Konstantan, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², AWG 20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han E-Kontaktbuchse-c 0,5mm²/AWG20(CuNi)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 33 000 6262
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
147
AAB202
Abisolierlänge
7.5 mm
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.5 mm²
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Constantan-Legierung
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han E Female Contact 20 Awg, Han E®
AAO742
Marke
Han E®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Buchse, Konstantan, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², AWG 20
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Buchse, Konstantan, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², AWG 20, Han E Female Contact 20 Awg
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE