Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han E-Kontaktbuchse-c 2,5mm² (Au)
Stückliste
HARTING 09330006223
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09330006223
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², AWG 14
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², AWG 14
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han E-Kontaktbuchse-c 2,5mm² (Au)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 33 000 6223
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB202
Abisolierlänge
7.5 mm
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
2.5 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold, Au
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han E F Crimp Contact Au 2.5 mm / 14AWG, Han E®
AAO742
Marke
Han E®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², AWG 14
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², AWG 14, Han E F Crimp Contact Au 2.5 mm / 14AWG
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE