Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han C M Crimpkontakt 1,5 mm² Au/HMC
Stückliste
HARTING 09322006114
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09322006114
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤40 A, Stift, Kupferlegierung, HMC vergoldet, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², AWG 16
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤40 A, Stift, Kupferlegierung, HMC vergoldet, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², AWG 16
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han C M Crimpkontakt 1,5 mm² Au/HMC
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 32 200 6114
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB202
Abisolierlänge
9.5 mm
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold, Au
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han C M crimp contact 1.5 mm² Au/HMC, Han® C
AAO742
Marke
Han® C
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤40 A, Stift, Kupferlegierung, HMC vergoldet, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², AWG 16
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤40 A, Stift, Kupferlegierung, HMC vergoldet, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², AWG 16, Han C M crimp contact 1.5 mm² Au/HMC
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE