Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han E Schaltstift-c 0,75-1mm² (Ag)
Stückliste
HARTING 09330006109
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09330006109
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Schaltkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 0,75 ... 1 mm², AWG 18
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Schaltkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 0,75 ... 1 mm², AWG 18
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han E Schaltstift-c 0,75-1mm² (Ag)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 33 000 6109
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB202
Abisolierlänge
7.5 mm
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han E M Relay Contact Ag 0.75-1mm², Han E®
AAO742
Marke
Han E®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Schaltkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 0,75 ... 1 mm², AWG 18
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Schaltkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 0,75 ... 1 mm², AWG 18, Han E M Relay Contact Ag 0.75-1mm²
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CH