Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han HsB-SMC-BK-CRA-1,5 mm² / 16 AWG-Ag
Stückliste
HARTING 09310006204
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09310006204
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤35 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², AWG 16
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤35 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², AWG 16
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han HsB-SMC-BK-CRA-1,5 mm² / 16 AWG-Ag
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 31 000 6204
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB202
Abisolierlänge
9.5 mm
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han HsB-SMC-FC-CRT-1.5 mm² / 16 AWG-Ag, Han® HsB
AAO742
Marke
Han® HsB
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤35 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², AWG 16
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤35 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², AWG 16, Han HsB-SMC-FC-CRT-1.5 mm² / 16 AWG-Ag
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE