Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han HsB-SMC-BK-CRA-10 mm² / 8 AWG-Ag
Stückliste
HARTING 09310006203
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09310006203
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤35 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 10 mm², AWG 8
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤35 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 10 mm², AWG 8
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han HsB-SMC-BK-CRA-10 mm² / 8 AWG-Ag
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 31 000 6203
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAB202
Abisolierlänge
9.5 mm
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
10 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han HsB-SMC-FC-CRT-10 mm² / 8 AWG-Ag, Han® HsB
AAO742
Marke
Han® HsB
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤35 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 10 mm², AWG 8
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤35 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 10 mm², AWG 8, Han HsB-SMC-FC-CRT-10 mm² / 8 AWG-Ag
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE