Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han C-Kontaktstift-c 6mm² (Au)
Stückliste
HARTING 09320006118
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09320006118
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤40 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 6 mm², AWG 10
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤40 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 6 mm², AWG 10
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han C-Kontaktstift-c 6mm² (Au)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 32 000 6118
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
91
AAB202
Abisolierlänge
9.5 mm
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
6 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold, Au
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han C-male contact-c 6mm² (Au), Han® C
AAO742
Marke
Han® C
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤40 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 6 mm², AWG 10
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤40 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 6 mm², AWG 10, Han C-male contact-c 6mm² (Au)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2000
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE