Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han D M Crimpkontakt 1,0 mm² Au/HMC
Stückliste
HARTING 09152006122
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09152006122
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤10 A, Stift, Kupferlegierung, HMC vergoldet, Leiterquerschnitt: 1 mm², AWG 18
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤10 A, Stift, Kupferlegierung, HMC vergoldet, Leiterquerschnitt: 1 mm², AWG 18
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han D M Crimpkontakt 1,0 mm² Au/HMC
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 15 200 6122
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
39
AAB202
Abisolierlänge
8 mm
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold, Au
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han D M crimp contact 1,0 mm² Au/HMC, Han D®
AAO742
Marke
Han D®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤10 A, Stift, Kupferlegierung, HMC vergoldet, Leiterquerschnitt: 1 mm², AWG 18
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤10 A, Stift, Kupferlegierung, HMC vergoldet, Leiterquerschnitt: 1 mm², AWG 18, Han D M crimp contact 1,0 mm² Au/HMC
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE