Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han D M Crimpkontakt 0,14-0,37mm² GT/SMC
Stückliste
HARTING 09150006304
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09150006304
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤10 A, Stift, Kupferlegierung, Han®-GoldTec, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,37 mm², AWG 26 ... AWG 22
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤10 A, Stift, Kupferlegierung, Han®-GoldTec, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,37 mm², AWG 26 ... AWG 22
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han D M Crimpkontakt 0,14-0,37mm² GT/SMC
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 15 000 6304
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB202
Abisolierlänge
8 mm
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.37 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.14 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han D M Crimpkontakt 0,14-0,37mm² GT/SMC, Han D®
AAO742
Marke
Han D®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤10 A, Stift, Kupferlegierung, Han®-GoldTec, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,37 mm², AWG 26 ... AWG 22
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤10 A, Stift, Kupferlegierung, Han®-GoldTec, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,37 mm², AWG 26 ... AWG 22, Han D M Crimpkontakt 0,14-0,37mm² GT/SMC
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE