Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han D F-Kontakt f. Han Q12/0 LP-Adapter
Stückliste
HARTING 09150006297
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09150006297
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattenkontakt, Betriebsstrom: ≤7,5 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert
DESCLONG
Langbeschreibung
Leiterplattenkontakt, Betriebsstrom: ≤7,5 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han D F-Kontakt f. Han Q12/0 LP-Adapter
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 15 000 6297
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han D F-ontact f. Han Q12/0 PCB adapter, Han D®
AAO742
Marke
Han D®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leiterplattenkontakt, Betriebsstrom: ≤7,5 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leiterplattenkontakt, Betriebsstrom: ≤7,5 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Han D F-ontact f. Han Q12/0 PCB adapter
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE