Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
R 15-BU-C-1,5 QMM
Stückliste
HARTING 09150006201
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09150006201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤10 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², AWG 16
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤10 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², AWG 16
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
R 15-BU-C-1,5 QMM
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 15 000 6201
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
20
AAB202
Abisolierlänge
8 mm
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han D F Crimp Contact Ag AWG 16, Han D®
AAO742
Marke
Han D®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤10 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², AWG 16
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤10 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², AWG 16, Han D F Crimp Contact Ag AWG 16
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE