Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
R 15-STI-C-1 QMM (AU)
Stückliste
HARTING 09150006122
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09150006122
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤10 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 1 mm², AWG 18
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤10 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 1 mm², AWG 18
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
R 15-STI-C-1 QMM (AU)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 15 000 6122
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB202
Abisolierlänge
8 mm
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold, Au
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
R 15-STI-C-1 QMM (AU), Han D®
AAO742
Marke
Han D®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤10 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 1 mm², AWG 18
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤10 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 1 mm², AWG 18, R 15-STI-C-1 QMM (AU)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE