Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Modular coax M-contact 50Ohm (RG58)
Stückliste
HARTING 09140006115
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140006115
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Koaxialkontakt, für Kabel RG 58, Betriebsstrom: ≤1,5 A, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Wellenwiderstand: 50 Ω
DESCLONG
Langbeschreibung
Koaxialkontakt, für Kabel RG 58, Betriebsstrom: ≤1,5 A, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Wellenwiderstand: 50 Ω
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Modular coax M-contact 50Ohm (RG58)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 000 6115
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
14
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold, Au
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Modular coax M-contact 50Ohm (RG58), D-Sub
AAO742
Marke
D-Sub
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Koaxialkontakt, für Kabel RG 58, Betriebsstrom: ≤1,5 A, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Wellenwiderstand: 50 Ω
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Koaxialkontakt, für Kabel RG 58, Betriebsstrom: ≤1,5 A, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Wellenwiderstand: 50 Ω, Han-Modular coax M-contact 50Ohm (RG58)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366910
COO
Herstellerland
DE