Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han TC300 Stiftkontakt M8, kurz
Stückliste
HARTING 09110007579
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09110007579
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schraubkontakt, M8, kurze Ausführung, Betriebsstrom: ≤300 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert
DESCLONG
Langbeschreibung
Schraubkontakt, M8, kurze Ausführung, Betriebsstrom: ≤300 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han TC300 Stiftkontakt M8, kurz
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 11 000 7579
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han TC300 male contact M8, short, TC 300
AAO742
Marke
TC 300
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schraubkontakt, M8, kurze Ausführung, Betriebsstrom: ≤300 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schraubkontakt, M8, kurze Ausführung, Betriebsstrom: ≤300 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Han TC300 male contact M8, short
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE