Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
CONNEX cPot CP-CF25
Stückliste
HARTING 29110006225
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
29110006225
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤100 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 25 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤100 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 25 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CONNEX cPot CP-CF25
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
29 11 000 6225
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB202
Abisolierlänge
19 mm
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
25 mm^2
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
CONNEX cPot CP-CF25, TC 100
AAO742
Marke
TC 100
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤100 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 25 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤100 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 25 mm², CONNEX cPot CP-CF25
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft