Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han TC70 M-Kontakt 10mm² berührsicher
Stückliste
HARTING 09110007100
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09110007100
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤70 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 10 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤70 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 10 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han TC70 M-Kontakt 10mm² berührsicher
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 11 000 7100
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAB202
Abisolierlänge
15.5 mm
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
10 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han TC70 M-contact 10mm² protected, TC 70
AAO742
Marke
TC 70
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤70 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 10 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤70 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 10 mm², Han TC70 M-contact 10mm² protected
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE