Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Buchsenkontakt M12 f. Han Q 1/0
Stückliste
HARTING 09110006217
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09110006217
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aufschraubbuchse M12, Betriebsstrom: ≤100 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert
DESCLONG
Langbeschreibung
Aufschraubbuchse M12, Betriebsstrom: ≤100 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Buchsenkontakt M12 f. Han Q 1/0
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 11 000 6217
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Female Contact M12 f. Han Q 1/0, Han® Q
AAO742
Marke
Han® Q
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Aufschraubbuchse M12, Betriebsstrom: ≤100 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Aufschraubbuchse M12, Betriebsstrom: ≤100 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Female Contact M12 f. Han Q 1/0
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE