Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han TC100 female contact ax (10-25mm²)AG
Stückliste
HARTING 09110006212
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09110006212
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Axialschraubkontakt, Betriebsstrom: ≤100 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 10 ... 25 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Axialschraubkontakt, Betriebsstrom: ≤100 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 10 ... 25 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han TC100 female contact ax (10-25mm²)AG
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 11 000 6212
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB202
Abisolierlänge
13 mm
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
25 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
10 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han TC100 female contact ax (10-25mm²)AG, TC 100
AAO742
Marke
TC 100
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Axialschraubkontakt, Betriebsstrom: ≤100 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 10 ... 25 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Axialschraubkontakt, Betriebsstrom: ≤100 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 10 ... 25 mm², Han TC100 female contact ax (10-25mm²)AG
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE