Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han TC650 Stiftkontakt 185mm²
Stückliste
HARTING 09110006165
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09110006165
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤650 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 185 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤650 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 185 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han TC650 Stiftkontakt 185mm²
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 11 000 6165
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB202
Abisolierlänge
42 mm
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
185 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han TC650 male contact 185mm², TC 650
AAO742
Marke
TC 650
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤650 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 185 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤650 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 185 mm², Han TC650 male contact 185mm²
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85359000
COO
Herstellerland
DE