피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09110006141
HARTING
Industrial connectors Han®
Contacts
Electrical contacts
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/14/235/1608.prj},{NB=09110006141},{MANUID=09110006141},{AAB202=28},{AAB785=50},{AAS465=500},{BAA039=125},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85359000},{PREVIEW=../../../_pool_/ac/cb/09_11_000_6x41_cmyk01.tif__web.png},{DESCSHORT=Crimp contact, Operating current: ≤350 A, Male, Copper alloy, Silver plated, Conductor cross-section: 50 mm²},{DESCLONG=Crimp contact, Operating current: ≤350 A, Male, Copper alloy, Silver plated, Conductor cross-section: 50 mm²},{MANUTYPEDESC=Han TC350 Stiftkontakt 50mm²},{SUPPLIERALTNO=09 11 000 6141},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=63},{AAB754=Pin},{AAC202=Silver},{AAC207=Other copper alloys},{AAO057=Han TC350 Stiftkontakt 50mm², TC 350},{AAO742=TC 350}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han TC350 Stiftkontakt 50mm²
Bill of material
HARTING 09110006141
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09110006141
DESCSHORT
Short Description
Crimp contact, Operating current: ≤350 A, Male, Copper alloy, Silver plated, Conductor cross-section: 50 mm²
DESCLONG
Long Description
Crimp contact, Operating current: ≤350 A, Male, Copper alloy, Silver plated, Conductor cross-section: 50 mm²
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han TC350 Stiftkontakt 50mm²
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 11 000 6141
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
63
AAB202
Insulation stripped length
28
mm
AAB754
Contact design
Pin
AAB785
max. connectable conductor cross-section
50
mm²
AAC202
Material of the contact coat
Silver
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAO057
Product type
Han TC350 Stiftkontakt 50mm², TC 350
AAO742
Brand
TC 350
AAP798
Application standards
EN 60664-1
AAS464
Contact type
turned
AAS465
Insertion cycles, min.
500
AAU734
Manufacturer product description
Crimp contact, Operating current: ≤350 A, Male, Copper alloy, Silver plated, Conductor cross-section: 50 mm²
AAW338
Manufacturer product designation
Crimp contact, Operating current: ≤350 A, Male, Copper alloy, Silver plated, Conductor cross-section: 50 mm², Han TC350 Stiftkontakt 50mm²
BAA039
max. operating ambient temperature
125
°C
BAB392
certificate/approval
0
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85359000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청