Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Fast Lock 10mm² m.Pin Ag Ro 2300St.
Stückliste
HARTING 09080006124
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09080006124
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakte, Leiterplattenkontakt, mit Stift, Kupferlegierung, versilbert
DESCLONG
Langbeschreibung
Kontakte, Leiterplattenkontakt, mit Stift, Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Fast Lock 10mm² m.Pin Ag Ro 2300St.
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 08 000 6124
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAC194
Verpackungsart
Rolle
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kontakte, Leiterplattenkontakt, mit Stift, Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han-Fast Lock 10mm² m.Pin Ag Ro 2300St.
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
mit Stift
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Silber (Ag)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAC818
Befestigungsart
sonstige