Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
D-Sub Bu AWG 22-26 Kontakt cat7 Modul
Stückliste
HARTING 09930005476
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09930005476
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,33 mm², AWG 26 ... AWG 22
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,33 mm², AWG 26 ... AWG 22
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-Sub Bu AWG 22-26 Kontakt cat7 Modul
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 93 000 5476
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB202
Abisolierlänge
4 mm
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.33 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.13 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Edelmetall über Ni
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-Sub F AWG 22-26 contact cat7 module, D-Sub
AAO742
Marke
D-Sub
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,33 mm², AWG 26 ... AWG 22
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,33 mm², AWG 26 ... AWG 22, D-Sub F AWG 22-26 contact cat7 module
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE