Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
D-Sub M AWG 22-26 HMC contact Cat.7 mod.
Stückliste
HARTING 09932005576
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09932005576
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, HMC vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,25 ... 0,52 mm², AWG 26 ... AWG 22
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, HMC vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,25 ... 0,52 mm², AWG 26 ... AWG 22
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-Sub M AWG 22-26 HMC contact Cat.7 mod.
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 93 200 5576
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB202
Abisolierlänge
4 mm
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.52 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.25 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold, Au
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-Sub M AWG 22-26 HMC contact Cat.7 mod., D-Sub
AAO742
Marke
D-Sub
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, HMC vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,25 ... 0,52 mm², AWG 26 ... AWG 22
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, HMC vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,25 ... 0,52 mm², AWG 26 ... AWG 22, D-Sub M AWG 22-26 HMC contact Cat.7 mod.
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE