Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
LC connector multimode 2mm
Stückliste
HARTING 20101258212
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20101258212
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LC Kontakt, Multimode, für Kabeldurchmesser bis 2 mm, Stift
DESCLONG
Langbeschreibung
LC Kontakt, Multimode, für Kabeldurchmesser bis 2 mm, Stift
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LC connector multimode 2mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 10 125 8212
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAO057
Herstellerprodukttyp
LC connector multimode 2mm
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
LC Kontakt, Multimode, für Kabeldurchmesser bis 2 mm, Stift
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
LC Kontakt, Multimode, für Kabeldurchmesser bis 2 mm, Stift, LC connector multimode 2mm
BAA039
max. Umgebungstemperatur
75 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85367000
COO
Herstellerland
DE