Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
LC connector multimode 3mm
Stückliste
HARTING 20101258211
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20101258211
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LC Kontakt, Multimode, für Kabeldurchmesser bis 3 mm, Stift
DESCLONG
Langbeschreibung
LC Kontakt, Multimode, für Kabeldurchmesser bis 3 mm, Stift
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LC connector multimode 3mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 10 125 8211
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAO057
Herstellerprodukttyp
LC connector multimode 3mm
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
LC Kontakt, Multimode, für Kabeldurchmesser bis 3 mm, Stift
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
LC Kontakt, Multimode, für Kabeldurchmesser bis 3 mm, Stift, LC connector multimode 3mm
BAA039
max. Umgebungstemperatur
75 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85367000
COO
Herstellerland
DE