Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
SC Connector Single Mode f. Kabel-ø2,8mm
Stückliste
HARTING 20101255220
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20101255220
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
SC Kontakt, für Singlemode 9/125 μm, Stift
DESCLONG
Langbeschreibung
SC Kontakt, für Singlemode 9/125 μm, Stift
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SC Connector Single Mode f. Kabel-ø2,8mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 10 125 5220
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAO057
Herstellerprodukttyp
SC Connector Single Mode f. cable-ø2.8mm
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
SC Kontakt, für Singlemode 9/125 μm, Stift
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
SC Kontakt, für Singlemode 9/125 μm, Stift, SC Connector Single Mode f. cable-ø2.8mm
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85367000
COO
Herstellerland
DE