Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
BU-DIN 41626 LWL-1MM POF
Stückliste
HARTING 20100014221
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20100014221
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LWL-Kontakt, für 1 mm Kunststoff-Faser, Buchse
DESCLONG
Langbeschreibung
LWL-Kontakt, für 1 mm Kunststoff-Faser, Buchse
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BU-DIN 41626 LWL-1MM POF
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 10 001 4221
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAO057
Herstellerprodukttyp
DIN 41626 female connector 1mm PO F, DIN 41626
AAO742
Marke
DIN 41626
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
LWL-Kontakt, für 1 mm Kunststoff-Faser, Buchse
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
LWL-Kontakt, für 1 mm Kunststoff-Faser, Buchse, DIN 41626 female connector 1mm PO F
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85367000
COO
Herstellerland
DE