Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
LWL R-15 STI 1MM (R15, DD) 3,7
Stückliste
HARTING 20100013211
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20100013211
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LWL-Kontakt, für 1 mm Kunststoff-Faser, Stift
DESCLONG
Langbeschreibung
LWL-Kontakt, für 1 mm Kunststoff-Faser, Stift
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LWL R-15 STI 1MM (R15, DD) 3,7
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 10 001 3211
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
220
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAO057
Herstellerprodukttyp
R15 male F.O. 1mm POF (DD)
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
LWL-Kontakt, für 1 mm Kunststoff-Faser, Stift
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
LWL-Kontakt, für 1 mm Kunststoff-Faser, Stift, R15 male F.O. 1mm POF (DD)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85367000
COO
Herstellerland
DE