Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Pneumatik Modul für 3 Kontakte
Stückliste
HARTING 09140033501
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140033501
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® Pneumatik Modul, Stift, Buchse, Kontakte: 3, Polycarbonat (PC), blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® Pneumatik Modul, Stift, Buchse, Kontakte: 3, Polycarbonat (PC), blau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Pneumatik Modul für 3 Kontakte
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 003 3501
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB754
Kontaktausführung
Stift, Buchse
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
Pneumatic module for 3 contacts
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61984
AAS465
Steckzyklen, min.
10000
AAT080
Polzahl
3
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® Pneumatik Modul, Stift, Buchse, Kontakte: 3, Polycarbonat (PC), blau
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® Pneumatik Modul, Stift, Buchse, Kontakte: 3, Polycarbonat (PC), blau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE