Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han Pneumatic module, for 6mm contacts
Stückliste
HARTING 09140024501
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140024501
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® Pneumatik Modul, Stift, Buchse, Kontakte: 2, Polycarbonat (PC), blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® Pneumatik Modul, Stift, Buchse, Kontakte: 2, Polycarbonat (PC), blau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han Pneumatic module, for 6mm contacts
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 002 4501
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB754
Kontaktausführung
Stift, Buchse
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
80 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han Pneumatic module, for 6mm contacts
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61984
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® Pneumatik Modul, Stift, Buchse, Kontakte: 2, Polycarbonat (PC), blau
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® Pneumatik Modul, Stift, Buchse, Kontakte: 2, Polycarbonat (PC), blau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE