Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 1 HC-F-TC350
Stückliste
HARTING 09110013101
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09110013101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌350 A, Leiterquerschnitt: 25 ... 120 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌350 A, Leiterquerschnitt: 25 ... 120 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 1 HC-F-TC350
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 11 001 3101
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB499
Bemessungsstoßspannung
12 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
120 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
25 mm²
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
350 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 1 HC-F-TC350
AAO742
Marke
Han® HC Modular
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌350 A, Leiterquerschnitt: 25 ... 120 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌350 A, Leiterquerschnitt: 25 ... 120 mm²
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
120 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
25 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
2000 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE