Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han EEE module, crimp male
Stückliste
HARTING 09140203001
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140203001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® EEE Modul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 20, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm², Bemessungsstrom: ‌16 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® EEE Modul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 20, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm², Bemessungsstrom: ‌16 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han EEE module, crimp male
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 020 3001
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB499
Bemessungsstoßspannung
6 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.14 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han EEE module, crimp male
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Crimpanschluss
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
20
AAT080
Polzahl
20
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® EEE Modul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 20, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm², Bemessungsstrom: ‌16 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® EEE Modul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 20, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm², Bemessungsstrom: ‌16 A
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.14 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE