Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han EE Quick-Lock module, female 1,5mm²
Stückliste
HARTING 09140082734
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140082734
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® EE Modul, Han-Quick Lock® Anschluss, Buchse, Kontakte: 8, Leiterquerschnitt: 0,25 ... 1,5 mm², Bemessungsstrom: ‌16 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® EE Modul, Han-Quick Lock® Anschluss, Buchse, Kontakte: 8, Leiterquerschnitt: 0,25 ... 1,5 mm², Bemessungsstrom: ‌16 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han EE Quick-Lock module, female 1,5mm²
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 008 2734
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
41
AAB202
Abisolierlänge
10 mm
AAB499
Bemessungsstoßspannung
6 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.5 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.25 mm²
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen, Messing
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han EE Quick-Lock module, female 1,5mm²
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Radialfederanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Han-Quick Lock® Anschluss
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
8
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® EE Modul, Han-Quick Lock® Anschluss, Buchse, Kontakte: 8, Leiterquerschnitt: 0,25 ... 1,5 mm², Bemessungsstrom: ‌16 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® EE Modul, Han-Quick Lock® Anschluss, Buchse, Kontakte: 8, Leiterquerschnitt: 0,25 ... 1,5 mm², Bemessungsstrom: ‌16 A
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.5 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.25 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
400 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO