Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han Shielded power module male
Stückliste
HARTING 09140063021
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140063021
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® Shielded Power Modul, mit Schirmblech, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 4, + 2 zusätzliche Steuerungskontakte, + Schirmung
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® Shielded Power Modul, mit Schirmblech, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 4, + 2 zusätzliche Steuerungskontakte, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm², Bemessungsstrom: ‌16 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han Shielded power module male
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 006 3021
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB499
Bemessungsstoßspannung
4 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.14 mm²
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han Shielded power module male
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Crimpanschluss
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
4
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® Shielded Power Modul, mit Schirmblech, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 4, + 2 zusätzliche Steuerungskontakte, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm², Bemessungsstrom: ‌16 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® Shielded Power Modul, mit Schirmblech, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 4, + 2 zusätzliche Steuerungskontakte, + Schirmung
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.14 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
400 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE