Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 70A Hybrid module, female 6-16mm²
Stückliste
HARTING 09140052741
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140052741
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® 70 A Hybrid Modul, Axialschraub- / Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 1, + 4 zusätzliche Steuerungskontakte, Leiterquerschnitt: 6 ... 16 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® 70 A Hybrid Modul, Axialschraub- / Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 1, + 4 zusätzliche Steuerungskontakte, Leiterquerschnitt: 6 ... 16 mm², Bemessungsstrom: ‌70 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 70A Hybrid module, female 6-16mm²
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 005 2741
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
49
AAB202
Abisolierlänge
11 mm
AAB499
Bemessungsstoßspannung
8 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
16 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
6 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
70 A
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 70A Hybrid module, female 6-16mm²
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Axial-Schraubanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Axialschraub- / Crimpanschluss
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
1
AAT080
Polzahl
1
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® 70 A Hybrid Modul, Axialschraub- / Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 1, + 4 zusätzliche Steuerungskontakte, Leiterquerschnitt: 6 ... 16 mm², Bemessungsstrom: ‌70 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® 70 A Hybrid Modul, Axialschraub- / Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 1, + 4 zusätzliche Steuerungskontakte, Leiterquerschnitt: 6 ... 16 mm²
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
16 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE