Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han ES module, cage clamp male (AU)
Stückliste
HARTING 09140052617
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140052617
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® ES Modul, Käfigzugfederanschluss, Stift, Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm², Bemessungsstrom: ‌16 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® ES Modul, Käfigzugfederanschluss, Stift, Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm², Bemessungsstrom: ‌16 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, vergoldet
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han ES module, cage clamp male (AU)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 005 2617
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB202
Abisolierlänge
7 mm
AAB499
Bemessungsstoßspannung
6 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.5 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.14 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen, Messing
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han ES module, cage clamp male (AU)
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Federzuganschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Käfigzugfederanschluss
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
5
AAT080
Polzahl
5
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® ES Modul, Käfigzugfederanschluss, Stift, Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm², Bemessungsstrom: ‌16 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, vergoldet
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® ES Modul, Käfigzugfederanschluss, Stift, Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm², Bemessungsstrom: ‌16 A
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.5 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.14 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
400 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE