Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han E-Schraubmodul-M
Stückliste
HARTING 09140052601
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140052601
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han E® Modul, Schraubanschluss, Stift, Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 0,5 ... 2,5 mm², Bemessungsstrom: ‌16 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Han E® Modul, Schraubanschluss, Stift, Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 0,5 ... 2,5 mm², Bemessungsstrom: ‌16 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han E-Schraubmodul-M
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 005 2601
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB202
Abisolierlänge
7.5 mm
AAB499
Bemessungsstoßspannung
4 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.5 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.5 mm²
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen, Messing
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han E Screw module-M
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schraubanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Schraubanschluss
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
5
AAT080
Polzahl
5
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han E® Modul, Schraubanschluss, Stift, Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 0,5 ... 2,5 mm², Bemessungsstrom: ‌16 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han E® Modul, Schraubanschluss, Stift, Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 0,5 ... 2,5 mm², Bemessungsstrom: ‌16 A
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.5 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.5 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE