Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han C module, crimp male
Stückliste
HARTING 09140033001
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140033001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® C Modul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 3, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 6 mm², Bemessungsstrom: ‌40 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® C Modul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 3, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 6 mm², Bemessungsstrom: ‌40 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han C module, crimp male
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 003 3001
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB499
Bemessungsstoßspannung
8 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
6 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.5 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
40 A
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han C module, crimp male
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Crimpanschluss
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
3
AAT080
Polzahl
3
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® C Modul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 3, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 6 mm², Bemessungsstrom: ‌40 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® C Modul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 3, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 6 mm², Bemessungsstrom: ‌40 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.5 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
690 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE