Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han C axial module female 2,5-8mm²
Stückliste
HARTING 09140032701
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140032701
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® C Modul, Axialschraubanschluss, Buchse, Kontakte: 3, Leiterquerschnitt: 2,5 ... 8 mm², Bemessungsstrom: ‌40 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® C Modul, Axialschraubanschluss, Buchse, Kontakte: 3, Leiterquerschnitt: 2,5 ... 8 mm², Bemessungsstrom: ‌40 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han C axial module female 2,5-8mm²
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 003 2701
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB202
Abisolierlänge
5 mm
AAB499
Bemessungsstoßspannung
8 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
8 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.5 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen, Messing
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
40 A
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han C axial module female 2,5-8mm²
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Axial-Schraubanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Axialschraubanschluss
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
3
AAT080
Polzahl
3
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® C Modul, Axialschraubanschluss, Buchse, Kontakte: 3, Leiterquerschnitt: 2,5 ... 8 mm², Bemessungsstrom: ‌40 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® C Modul, Axialschraubanschluss, Buchse, Kontakte: 3, Leiterquerschnitt: 2,5 ... 8 mm², Bemessungsstrom: ‌40 A
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
8 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.5 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
690 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE