Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han HV module, 40A 5000V female
Stückliste
HARTING 09140023123
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140023123
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® HV Modul, für Han® C Crimpkontakte, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 10 mm², Bemessungsstrom: ‌40 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® HV Modul, für Han® C Crimpkontakte, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 10 mm², Bemessungsstrom: ‌40 A, Polycarbonat / Teflon (PTFE), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han HV module, 40A 5000V female
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 002 3123
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB499
Bemessungsstoßspannung
15 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
10 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.5 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
40 A
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han HV module, 40A 5000V female
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Crimpanschluss
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
2
AAT080
Polzahl
2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® HV Modul, für Han® C Crimpkontakte, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 10 mm², Bemessungsstrom: ‌40 A, Polycarbonat / Teflon (PTFE), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® HV Modul, für Han® C Crimpkontakte, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 10 mm², Bemessungsstrom: ‌40 A
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.5 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE