Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 70A crimp module, male
Stückliste
HARTING 09140023041
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140023041
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® 70 A Modul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 10 ... 25 mm², Bemessungsstrom: ‌70 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® 70 A Modul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 10 ... 25 mm², Bemessungsstrom: ‌70 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 70A crimp module, male
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 002 3041
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB499
Bemessungsstoßspannung
8 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
25 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
10 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
70 A
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 70A crimp module, male
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Crimpanschluss
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
2
AAT080
Polzahl
2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® 70 A Modul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 10 ... 25 mm², Bemessungsstrom: ‌70 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® 70 A Modul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 10 ... 25 mm², Bemessungsstrom: ‌70 A
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
25 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE