Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 100A axial module, female 10-25 mm²
Stückliste
HARTING 09140022753
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140022753
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® 100 A Modul, Axialschraubanschluss, Buchse, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 10 ... 25 mm², Bemessungsstrom: ‌100 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® 100 A Modul, Axialschraubanschluss, Buchse, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 10 ... 25 mm², Bemessungsstrom: ‌100 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 100A axial module, female 10-25 mm²
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 002 2753
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB202
Abisolierlänge
12 mm
AAB499
Bemessungsstoßspannung
8 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
25 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
10 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen, Messing
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
100 A
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 100A axial module, female 10-25 mm²
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Axial-Schraubanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Axialschraubanschluss
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
2
AAT080
Polzahl
2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® 100 A Modul, Axialschraubanschluss, Buchse, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 10 ... 25 mm², Bemessungsstrom: ‌100 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® 100 A Modul, Axialschraubanschluss, Buchse, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 10 ... 25 mm², Bemessungsstrom: ‌100 A
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
25 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE